파일럿 밸브, EVM

027B112221

Kv 값 [m³/h]: 0.280, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0

제품 세부정보

총 중량 0.596 Kilogram
순중량 0.567 Kilogram
Volume 0.811 Liter
EAN 5702428043755

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.32 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 0.28 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC 110 V
기능 NC
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
방향 없음
밸브 작동 서보-피스톤
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 CVH
ICS
서비스 가능 아니요
소비전력 10 W
수동 운전 옵션 아니요
승인 LLC CDC TYSK
UL
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 3.3 mm
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 솔레노이드 밸브
전력 소비 [W] 50Hz 15 W
전력 소비 [W] 60Hz 13 W
제품 액세서리 Pilot valve accessories
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 파일럿 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
주파수 [Hz] 50/60 Hz
중온 범위 [°C] [최대] 120 °C
중온 범위 [°C] [최소] -60 °C
중온 범위 [°F] [최대] 248 °F
중온 범위 [°F] [최소] -76 °F
최대 공급 전압 50Hz [V] 110 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 110 V
최대 작동 압력 [bar] 65 bar
최대 작동 압력 [psig] 943 psig
최대OPD[bar] 10W AC 21 bar
최대OPD[bar] 20W DC 14 bar
최대OPD[psi] 10W AC 305 psi
코일
코일 연결 연결 박스
코일 종류 BE110CS
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
형식 EVM
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality