Shows 11 product(s)
파일럿 밸브, CVP-L, 상시 압력 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv 값 [m³/h]: 0.400, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVP-M, 상시 압력 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv 값 [m³/h]: 0.400, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVP-H, 상시 압력 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv 값 [m³/h]: 0.400, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVPP-L, 차압 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv 값 [m³/h]: 0.400, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVPP-M, 차압 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv 값 [m³/h]: 0.400, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVC-L, 압력 운전식 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv 값 [m³/h]: 0.200, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVC-M, 압력 운전식 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv 값 [m³/h]: 0.200, 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
파일럿 밸브, CVE-L, 상시 압력 파일럿 밸브
압력 범위 [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv 값 [m³/h]: 0.400, 최대 작동 압력 [bar]: 52.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120