체크 밸브, NRVA 25

020-2002

연결표준: EN 10220, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 25, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

제품 세부정보

총 중량 3.206 Kilogram
순중량 3.2 Kilogram
Volume 1.607 Liter
EAN 5702422048305

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 22.04 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 19 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP 서류 제품 이름 NRVA
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
연결 사이즈 [in] 1 in
연결 사이즈 [mm] 25 mm
연결유형 버트 용접
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 140 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 284 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유체그룹 1
제품명 체크 밸브
제품의 설명 체크 밸브
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality