NRVA Check Valves for Industrial Refrigeration

Shows 7 product(s)

020-2000

체크 밸브, NRVA 15

연결표준: EN 10220, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 15, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

020-2001

체크 밸브, NRVA 20

연결표준: EN 10220, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 20, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

020-2002

체크 밸브, NRVA 25

연결표준: EN 10220, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 25, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

020-2003

체크 밸브, NRVA 32

연결표준: EN 10220, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 32, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

020-2004

체크 밸브, NRVA 40

연결표준: EN 10220, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 40, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

020-2005

체크 밸브, NRVA 50

연결표준: EN 10220, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 50, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

020-2006

체크 밸브, NRVA 65

연결표준: EN 10220, 연결유형: 버트 용접, 연결 사이즈 [mm]: 65, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

보기: