차단 볼 밸브, GBC 16s
009L7523
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in
총 중량 | 0.287 Kg |
순중량 | 0.2 Kg |
Volume | 0.795 Liter |
EAN | 5702428515290 |
총 중량 | 0.287 Kg |
순중량 | 0.2 Kg |
Volume | 0.795 Liter |
EAN | 5702428515290 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 18.1 gal/min |
EN13463-3 착화원 평가 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 15.66 m³/h |
Product Name Description | 차단 볼 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 | R744 |
구분 | Art. 4, par. 3 |
냉매 | R744 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 5/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 16 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | BM/GBC 밸브 예비 부품 |
승인 |
CE UKCA UL |
연결재료 | 구리 |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 5/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 16 mm |
유체그룹 | 2 |
장치 | Cap w. wire seal |
접근 포트. | NO |
제품 액세서리 | BM/GBC 밸브 액세서리 |
제품군 | Shut-off and regulating valves |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 650 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 25 pc |
형식 | GBC 16s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 18.1 gal/min |
EN13463-3 착화원 평가 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 15.66 m³/h |
Product Name Description | 차단 볼 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 | R744 |
구분 | Art. 4, par. 3 |
냉매 | R744 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 5/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 16 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | BM/GBC 밸브 예비 부품 |
승인 |
CE UKCA UL |
연결재료 | 구리 |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 5/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 16 mm |
유체그룹 | 2 |
장치 | Cap w. wire seal |
접근 포트. | NO |
제품 액세서리 | BM/GBC 밸브 액세서리 |
제품군 | Shut-off and regulating valves |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 650 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 25 pc |
형식 | GBC 16s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |