Impulse tube with O-rings, 1,5 m

003L8152

Impulse tube with O-rings, 1,5 m

제품 세부정보

총 중량 0.09 Kilogram
순중량 0.09 Kilogram
Volume 0.199 Liter
EAN 5702421602607

 

Contain batteries No
Description Impulse tube with O-rings, 1,5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Package depth [mm] 96 mm
Package height [mm] 30 mm
Package width [mm] 69 mm
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6f7b0aa0-945b-4e81-baef-a902decb2e62
SCIP 서류 제품 이름 Impulse tube set 1.0 G1/16. fi3x1.5m
제품군 Automatic balancing
형식 Automatic balancing accessories
활용 ASV, AB-PM, USV

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality