계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 5 product(s)
Plug for connecting impulse tube, G1/16-R1/4
Tailpiece with thread DN 40 (1 3/4" nut)
Tailpiece with thread DN 50 (2 1/4" nut)
Impulse tube with O-rings, 2,5 m
Upgrade kit ASV-PV 4g DN 15 - 20, 20-60 kPa