Temperature sensor, MBT 3270, 50 mm, M,14x1.5

084Z2320

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 303, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

제품 세부정보

총 중량 0.046 Kg
순중량 0.045 Kg
Volume 0.053 Liter
EAN 5702428902038

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Temperature sensor
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
UK RoHS compliance Out of scope
보호관 직경 [in] 0.24 in
보호관 직경 [mm] 6 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 303
삽입 길이 [in] 1.97 in
삽입 길이 [mm] 50 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 고정
연결유형 M
연결재료 AISI 303
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 MBT 3270-00002-050-B0C00-000
전기 연결 비고 내장
전기적 연결 Deutsch DT04
전기적 연결 크기 2 핀
전선 [개] 4 pc
전선의 종류 N/A
제품군 Sensors
주변 온도 최대 [°C] 125 °C
주변 온도 최대 [°F] 257 °F
출력신호 Ohm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 40 pc
프로세스 연결 기준 ISO 965
프로세스 연결 사이즈 14x1.5
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 M
프로세스 연결 재질 AISI 303
형식 MBT 3270

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality