The Danfoss DST P110 series pressure transmitter is designed for demanding refrigeration, air conditioning and industrial cooling applications, such as: • Chillers• Transport refrigeration• Commercial refrigeration• Variable speed HVAC• Heat pumps• Variable refrigerant flow (VRF)Drawn from over 30 years of experience with MEMS pressure sensing, the DST P110 offers outstanding performance in a compact and durable stainless-steel package. Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P110 offers diagnostic features and scalable performance features at a competitive price.
Shows 12 product(s)
압력 트랜스미터, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DH36-LBBF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-2336-LBBF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-C836-C2BF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DG36-C2BF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-2736-C2BF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DH36-LBBF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DG36-C2BF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-T636-LBBF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 46 bar, 0 psi - 667 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-T736-C2BF08-0
압력 트랜스미터, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DG31-C2BF08-0