압력 트랜스미터, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

075G4048

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-T636-LBBF08-0

제품 세부정보

총 중량 0.074 Kilogram
순중량 0.062 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702424052430

 

+ 공급 핀 B
+ 출력 핀 C
- 공통 핀 A
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB 내부 CTR ±FS [%] 2.5 %
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] DC 5 V
국제 상품 번호 5702424052430
낮은 클리핑 레벨 0
높은 클리핑 레벨 100
동일제품 075G1069
보상 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
사양 요소 DST P110-T636-LBBF08-0
승인 CE
압력 범위 [bar] [최대] 15 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 217.5 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 7/16-20
압력 연결 유형 UNF
압력연결 표준 SAE J513 45° 플레어
외함 정격 IP IP69K
전기적 연결 Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기 3 핀
전기적 연결 표준 150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] 90 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] 10 %
전자식 커넥터 색상 Green
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°C] [최대] 135 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
진동제어장치 No
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 60 bar
최대 과부하 압력 [psi] 870 psi
최대 반응 시간 [ms] 2 ms
출력신호 Ratio metric
침수 부품 재질 304L 316L
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 60 pc
하우징 재질 304L
형식 DST P110

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality