The Danfoss range of APP high-pressure pumps is designed according to EN 809 for use in RO applications with low viscosity and corrosive fluids such as: Sea water, Brackish water, Waste water (APP W).Danfoss APP pumps are positive displacementpumps with axial pistons that move a fixedamount of water in each cycle. Flow is propor-tional to the number of input shaft revolutions(rpm). Unlike centrifugal pumps, they producethe same flow at a given speed no matter whatthe discharge pressure.
Shows 18 product(s)
APP 5.1
유량 [gpm] [최대]: 21.7, 유량 [l/min] [최대]: 83.7, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 8.2
유량 [gpm] [최대]: 36, 유량 [l/min] [최대]: 138.5, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 10.2
유량 [gpm] [최대]: 45.4, 유량 [l/min] [최대]: 174.9, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 3.0
유량 [gpm] [최대]: 15.3, 유량 [l/min] [최대]: 59.2, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 3.5
유량 [gpm] [최대]: 15.5, 유량 [l/min] [최대]: 59.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 0.8
유량 [gpm] [최대]: 4.4, 유량 [l/min] [최대]: 16.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 1.5
유량 [gpm] [최대]: 7.9, 유량 [l/min] [최대]: 30.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 1.8
유량 [gpm] [최대]: 8.6, 유량 [l/min] [최대]: 33.2, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 2.5
유량 [gpm] [최대]: 11.6, 유량 [l/min] [최대]: 44.7, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 [rpm] [최소]: 700
APP 0.6
유량 [gpm] [최대]: 3.4, 유량 [l/min] [최대]: 13, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 속도 [rpm] [최소]: 700