APP 3.5

180B3032

유량 [gpm] [최대]: 15.500, 유량 [l/min] [최대]: 59.60, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 [rpm] [최소]: 700

제품 세부정보

총 중량 8.948 Kilogram
순중량 8 Kilogram
Volume 6.011 Liter
EAN 5715162667507

 

ATEX 준수 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위) M6
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 83 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 20 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 1200 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 290 psig
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 20.54 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 1.25 in³/rev
본체재료 듀플렉스
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 3000 rpm
속도 [rpm] [최소] 700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 700 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 15.5 gal/min
유량 [gpm] [최소] 3.2 gal/min
유량 [l/min] [최대] 59.6 l/min
유량 [l/min] [최소] 12.4 l/min
유량 [m³/h] [최대] 3.5 m³/h
유량 [m³/h] [최소] 0.7 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대] 5 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 0.5 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 7.3 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대] 10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대] 145 psig
유입구 연결 기준 BSPP
유입구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
유형 명칭 APP 3.5
음압 레벨 [dB(A)] 81 dBA
제품군 Pump
제품의 설명 APP pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 APP 1.5-3.5
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality