자세히 표시
KVL

Shows 10 product(s)

034L0041

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 12

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 3.2, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0042

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 15

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 3.2, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0043

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 12

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 3.2, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0045

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 22

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 3.2, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0046

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 28

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0048

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 12

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 3.2, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0049

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 15

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 3.2, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0051

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 28

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0052

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 35

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18

034L0058

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 22

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 3.2, 최대 작동 압력 [bar]: 18

보기: