KVS is a series of electronic suction modulating valves for AC transport and refrigeration applications. Accurate temperature or pressure control is obtained by modulating the refrigerant flow in the evaporator with a current or voltage driver. With an EKC 368 controller (current driver) and an AKS sensor placed in the media to be controlled, an accuracy better than ± 0.5K can be obtained. The balanced design provides bi-flow operation as well as solenoid shut-off function in both flow directions at MOPD 33 bar (478 psig).
Shows 5 product(s)
전기 조절 밸브, KVS 42, 구리
흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 34, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in
전기 조절 밸브, KVS 42, 구리
흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 34, 유입구 사이즈 [in]: 1 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 3/8 in
전기 조절 밸브, KVS 42, 구리
흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 34, 유입구 사이즈 [in]: 7/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 7/8 in
전기 조절 밸브, KVS 15, 구리
흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 45.5, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in
전기 조절 밸브, KVS 15, 구리
흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 45.5, 유입구 사이즈 [in]: 7/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 7/8 in