전기 조절 밸브, KVS 42, 구리

034G2858

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 34, 유입구 사이즈 [in]: 7/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 7/8 in

제품 세부정보

총 중량 2.294 Kilogram
순중량 1.602 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN 5702428826211

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
SCIP 서류 제품 이름 ETS 250-800/KVS 42
구분 Art. 4, par. 3
균형 포트 [예/아니요]
냉매 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
냉매 온도 [ºC] [최대] 65 °C
냉매 온도 [ºC] [최소] -40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대] 150 °F
냉매 온도 [ºF] [최소] -40 °F
단계 모드 2상 풀 스텝
모터 타입 양극형
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 7/8 in
배출구 사이즈 [mm] 22 mm
배출구 연결 유형 연납 ODF
상 인덕턴스 [µH] 85000 μH
상 전류 (RMS) [mA] 100 mA
상 전류 (피크) [mA] 141 mA
서비스 가능 스테퍼 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 AST-G 서비스 구동기
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
연결재료 구리
외함 정격 IP IP67
유입 방향 바이플로우
유입구 사이즈 [in] 7/8 in
유입구 사이즈 [mm] 22 mm
유체그룹 2
윤활유 호환성 MO
POE
저항 [kOhm] 0.1 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12
전기적 연결 크기 4 핀
전압 [V] DC [최대] 13.8 V
전압 [V] DC [최소] 11.5 V
정격 용량 R134a [kW] 29.3 kW
정격 용량 R134a [TR] 8.3 TR
정격 용량 R22 [kW] 40.4 kW
정격 용량 R22 [TR] 11.4 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 35.3 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 10 TR
정격 용량 조건 [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
정격 용량 조건 [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
정격 용량 조건 정보 최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리 스테퍼 밸브 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 전기 조절 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
총 단계 3810(풀 스텝)
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] 25.4 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] 12.7 s
최대 작동 압력 [bar] 34 bar
최대 작동 압력 [psig] 493 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] 1.3 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] 5.5 W
최대 허용 듀티 사이클 [%] 100 %
최대OPD [bar] 33 bar
최대OPD [psi] 478.6 psi
최대OPD 역방향 [bar] 10 bar
최대OPD 역방향 [psi] 145 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 KVS 42
호환 가능한 댄포스 제어기 EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
흡입구 연결 유형 연납 ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality