AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

082H8110

AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

제품 세부정보

총 중량 0.324 Kilogram
순중량 0.28 Kilogram
Volume 1.637 Liter
EAN 5715162790854

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibility with AB-QM size DN 15-32
Control characteristic LOG
LIN
Control input signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Control input signal Y [V] 0(2) - 10 V
Control signal type Modulating
Description AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP 보호 클래스 IP54
REACH 후보 목록 물질 No
Spindle speed [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm
Stroke [mm] 7.5 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
동일제품 082H8118
제품군 Gear actuators
케이블 길이 [m] 1.5 m
포장수량의 유형 1 pc
형식 AME 110 NL 0-10V

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality