Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs. The Danfoss coil program consists of both the easy-to-handle Clip-On system and traditional coils with threaded fastener. Danfoss offer a wide range of application specific coils for e.g. steam or hazardous areas. The coils are available with approvals such as EN60730-1, EEx/ATEX and UL.
Shows 116 product(s)
솔레노이드 코일, BJ024CS, 정션 박스, 0.2 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
전기적 연결: 정션 박스, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP30
솔레노이드 코일, BX024CS, 도관 허브, 2.5 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BJ120CS, 정션 박스, 0.2 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩
전기적 연결: 정션 박스, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP30
솔레노이드 코일, BX120CS, 도관 허브, 0.5 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BX120CS, 도관 허브, 0.9 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BJ240CS, 정션 박스, 0.2 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 정션 박스, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP30
솔레노이드 코일, BX240CS, 도관 허브, 0.5 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BX240CS, 도관 허브, 2.5 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54
솔레노이드 코일, BQ220BS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220, 멀티 팩
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220, 주파수 [Hz]: 60 Hz, 외함 정격 IP: IP65
솔레노이드 코일, BF230AS, 케이블, 8 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP67