솔레노이드 코일, BY120CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩

018F7663

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00

제품 세부정보

총 중량 0.292 Kilogram
순중량 0.28 Kilogram
Volume 0.272 Liter
EAN 5702428041270

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 MH29671
공급 전압 [V] AC 110 V
규정 준수 EN 60730-1
UL 429
부품 프로그램 이름 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
상대 습도 [% RH] [최대] 97 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
상대 습도 조건 비응축
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F7663
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 BY120CS
전기 커넥터 3 x 스페이드
전기적 연결 DIN 스페이드
전기적 연결 크기 6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준 EN175301-803
전력 소비 50Hz [VA] 27 VA
전력 소비 60Hz [VA] 27 VA
전력 소비 [W] 50Hz 14 W
전력 소비 [W] 60Hz 14 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 110 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 120 V
최소 공급 전압 60Hz [V] 110 V
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 VDE 0580
코일 연결 DIN 스페이드
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 50 pc
형식 BY120CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality