전자식 온도 제어기

자세히 표시
전자식 온도 제어기

Shows 10 product(s)

080G3227

전자식 냉매 제어, ERC 111A

디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 54

080G3236

전자식 냉매 제어, ERC 111A

디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 54

080G3451

전자식 냉매 제어, ERC 211

디지털 입력 (DI) [개]: 0, 공급 전압 [V] AC: 100 - 125, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

080G3453

전자식 냉매 제어, ERC 211

디지털 입력 (DI) [개]: 0, 공급 전압 [V] AC: 197 - 250, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

080G3454

전자식 냉매 제어, ERC 211

디지털 입력 (DI) [개]: 0, 공급 전압 [V] AC: 197 - 250, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

080G3458

전자식 냉매 제어, ERC 213

디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 197 - 250, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

080G3459

전자식 냉매 제어, ERC 211

디지털 입력 (DI) [개]: 0, 공급 전압 [V] AC: 197 - 250, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 30

080G3460

전자식 냉매 제어, ERC 213

디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 197 - 250, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 30

080G3463

전자식 냉매 제어, ERC 214

디지털 입력 (DI) [개]: 2, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

080G3494

전자식 냉매 제어, ERC 112C

디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 27

보기: