전자식 냉매 제어, ERC 211

080G3453

디지털 입력 (DI) [개]: 0, 공급 전압 [V] AC: 197 - 250, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 세부정보

총 중량 202 Gram
순중량 164 Gram
Volume 0.458 Liter
EAN 5715162689035

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP 서류 제품 이름 ERC21x, EKC 22x
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC [최대] 250 V
공급 전압 [V] AC [최소] 197 V
디지털 입력 (DI) [개] 0 pc
디지털 출력 (DO) [개] 1 pc
서비스 가능 아니요
아날로그 입력 (AI) [개] 2 pc
적용 분야 보틀 냉장(GDM)
제어기 유형 상용 냉동
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품군 Temperature controllers
제품명 전자식 냉매 제어
주파수 [Hz] 50/60 Hz
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 ERC 211

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality