Danfoss inverter scroll compressor VZH is the third generation of scroll compressors offering variable speed technology for commercial applications in air conditioning. It allows OEMs to stand out in the commercial HVAC and process cooling marketplaces from 4 to 52 TR (15 – 184 kW) and to exceed the upgraded energy level requirements.
Shows 78 product(s)
왕복동 컴프레서, VTZ038AGNR1A
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, VTZ054AGNR1A
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, VTZ086AGNR1B
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, VTZ121AGNR1B
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, VTZ171AGNR1A
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, VTZ215AGNR1A
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
왕복동 컴프레서, VTZ038AJNR1A
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩