往復式壓縮機, VTZ038AGNR1A

120B0001

冷媒: R404A; R407C; R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 380-480/3/50-60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

Інформація про продукт

總重 27.88 Kilogram
淨重 26 Kilogram
Volume 39.312 Liter
EAN 5702428666176

 

Capacity control INVERTER
Compressor power supply [V] 380-480/3/50-60
Connection type Rotolock
Contain batteries Ні
Economizer No
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fitting remark (shipped with rotolock version only)
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
In scope of WEEE Ні
LRA 30.5 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 бар
Max pressure (PS) - low side 22.6 бар
MMT 9.2 A
Model number VTZ038AGNR1A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Power connections Screw 4.8 mm
RLA 7.35 A
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Swept volume [cm3] 38.12 cm³
В'язкість [cP] 32 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Охолодження середньотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 67 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 263 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 0.95 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 2.5 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Reciprocating compressor VTZ
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Номер креслення 8501042a
Опис VTZ038-G
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 3.37 Ohm
Орієнтир оливи 160PZ
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.3 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 7.5 л
Технологія Поршневий
Тип VTZ038
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R404A
R407C
Хомут фітинга ODF
Циліндр 1
Частота [Гц] 35 - 90
低壓錶接口扭矩 [Nm] 15 N-m
包裝寬度 [mm] 295 mm
包裝長度 [mm] 330 mm
包裝高度 [mm] 385 mm
吸氣連接尺寸 [in] 1 1/4 in
直徑 [mm] 224 mm
總高度 [mm] 356 mm
配置代碼 單機

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality