스크롤 컴프레서, SM124A9ALB

120H0187

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 세부정보

총 중량 69.16 Kilogram
순중량 64 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702424543402

 

60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 380 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 418 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SM124-9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SM
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 177 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC(Motor Control Center) 32 A
Model number SM124A9ALB
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 22.9 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.72 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 스크롤
냉매 R22
냉매 충전 [kg] [Max] 7.9 kg
도면 번호 8560003
마운팅 토크 [Nm] 15 N-m
마운팅포함 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 0.7 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
연결유형 브레이즈
오일 균압 1-3/4'' Rotolock
오일 참조 목록 160P
오일 충전 [L] 3.3 L
오일의 종류 미네랄
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 4.8mm
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor SM
주파수 [Hz] 60
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 243 mm
총 높이 [mm] 540 mm
최대 운전 전류 [MOC] 27 A
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 32 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 25 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 24 bar
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 높이 [mm] 509 mm
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 용적 [cm3] 169.5 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 길이 [mm] 380 mm
패킹 높이 [mm] 580 mm
패킹 수량 1
패킹 중량 [Kg] 65 kg
포장 너비 [mm] 320 mm
포장 형식 싱글 팩
피팅 표준 ODF
하부 체적 13.6 L
하부 최대 허용 온도 63 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 SM124
흡입 연결 높이 [mm] 278 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality