Shows 51 product(s)

120H0183

스크롤 컴프레서, SM124A3ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-230/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

120H0184

스크롤 컴프레서, SM124A3ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-230/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

120H0185

스크롤 컴프레서, SM124A4ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

120H0186

스크롤 컴프레서, SM124A4ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

120H0187

스크롤 컴프레서, SM124A9ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

120H0188

스크롤 컴프레서, SM124A9ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

120H0190

스크롤 컴프레서, SM147A3ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-230/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

120H0198

스크롤 컴프레서, SM147A9ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

120H0311

스크롤 컴프레서, SM147A4ALB

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

SM084-4VI

스크롤 컴프레서, SM084S4VC

냉매: R22, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

보기: