Danfoss DCJ series scroll compressors are manufactured using the most advanced machining, assembly, and process control techniques. In the design of both the compressor and the factory, very high standards of reliability and process control were the first priority. The result is a highly efficient product with the highest reliability obtainable, and a low sound level.
Shows 7 product(s)
스크롤 컴프레서, DCJ091T2LC6
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, DCJ106T2LC6
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, DCJ121T2LC6
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, DCJ121T2LC6
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
스크롤 컴프레서, DCJ121T4LC8B
냉매: R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, DCJ106T2LC6A
냉매: R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
스크롤 컴프레서, DCJ121T4LC6A
냉매: R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩