Scrollkompressor, DCJ091T2LC6

121L5002

Venligst kontakt kundeservice

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Pakkeformat: Industripakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 51.17 Kilogram
Nettovægt 49.5 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN nr. 5702424065249

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 508 mm
Bredde [mm] 239 mm
CE-mærket Yes
Description DCJ091T2
Diameter [mm] 184 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 12
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DCJ
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Gaz-udligning Ingen
Glasmontering Ingen
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 220 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 242 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 253 V
Højtryksside TS max 140 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.5 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompressorstrømforsyning [V] 200-220/3/50 208-230/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 7.26 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 200 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 208 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 180 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 187 V
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 5.8 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 250 A
Længde [mm] 239 mm
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 43.5 A
Modelnummer DCJ091T2LC6
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Olieaftapning Ingen
Oliefyldning [L] 2.46 l
Olieoversigt 320HV
Olietype PVE (polyvinylether)
Olieudligning Ingen
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakkeformat Industripakke
Power connections Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Scroll compressor DCJ
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 27.9 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. 2dca5616-c3b6-43c5-bd20-147b5acc48be
SCIP-dossier produktnavn DCJ
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 86.9 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 375 mm
Tegningsnummer 0SR4109C
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 536 mm
Type DCJ091
UL-klassificeret Yes
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] 0.28
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] 0.28
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] 0.28
Viskositet [cP] 68 cP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality