The new A2L gas sensor is designed for use in the HVAC market with a specific focus on Residential, Heat Pump, Rooftop, & Chiller applications. Our thermal conductivity technology offers rapid & accurate leak detection, +15 year lifetime, immunity to poisoning, automated self-calibration, and reliable self-diagnostics to avoid silent failures. Our unique design is optimized to ensure performance over the lifetime even in harsh application environment as it is robust against condensation, dirt, dust, and UV light. Additionally, we have built-in flexibility in terms of hardware and software allowing for easy customization and system integration
Shows 6 product(s)
DST G54B, R454B
공급 전압 [V] AC: 24, null: 24.00, 측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결 크기: 6 pin, 사양 요소: DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-I
DST G54B, R454B
공급 전압 [V] AC: 24, null: 24.00, 측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결 크기: 6 pin, 사양 요소: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I
DST GR32, R32
공급 전압 [V] AC: 24, null: 24.00, 측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결 크기: 6 pin, 사양 요소: DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-I
DST G54B, R454B
공급 전압 [V] AC: 24, null: 24.00, 측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결 크기: 6 pin, 사양 요소: DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-M
DST G54B, R454B
공급 전압 [V] AC: 24, null: 24.00, 측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결 크기: 6 pin, 사양 요소: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-M
DST GR32, R32
공급 전압 [V] AC: 24, null: 24.00, 측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결 크기: 6 pin, 사양 요소: DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-M