DST G54B, R454B

073G2000

공급 전압 [V] AC: 24, null: 24.00, 측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결 크기: 6 pin, 사양 요소: DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-I

제품 세부정보

총 중량 58 Gram
순중량 46 Gram
EAN 5715162888803

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 9
CE evaluated Yes
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Enclosure design Round Ø6 black
Flame rating UL 94 V-0
Modbus termination None
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Not connected
Pin 4 Not connected
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Recovery time [min] <5
Response time [S] <15
Supply voltage [V] DC 24 V
공급 전압 [V] AC 24 V
국제 상품 번호 5715162888803
냉매 R454B
동일제품 073G5000
사양 요소 DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-I
상대 습도 조건 0 - 100
승인 CE
압력 범위 [bar] [최대] 1.2 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0.7 bar
압력 범위 [psi] [최대] 17.4 psi
압력 범위 [psi] [최소] 10.15 psi
외함 정격 IP IP54
전기적 연결 Mini Mate-N-Lok
전기적 연결 크기 6 pin
전기적 연결 표준 EN 60529
정량 범위 [°C] [최대] 80 °C
정량 범위 [°C] [최소] -40 °C
정량 범위 [°F] [최대] 175 °F
정량 범위 [°F] [최소] -40 °F
제품군 Sensors
제품명 Gas sensor
주변 온도 범위 [°C] [최대] 95 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 200 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 공급 전류 [mA] 300 mA
출력신호 Relay
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 80 pc
하우징 재질 PA66 25% Glass fiber
형식 DST G54B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality