팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 16 mm, 연납, ODF, 22.00 mm

067B4012

방향: 앵글식, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00

제품 세부정보

총 중량 0.294 Kilogram
순중량 0.261 Kilogram
Volume 0.31 Liter
EAN 5702428321167

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름 TE
균형 포트 [예/아니요] 아니요
방향 앵글식
배출구 사이즈 [mm] 22 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 TE 5
서비스 가능 TXV 예비 부품
승인 LLC CDC TYSK
연결재료 황동
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [mm] 16 mm
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품 용도 TE 5
제품군 Expansion valves
제품명 팽창 밸브용 밸브 몸체
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 32 pc
포함된 부품 나사
와셔
형식 TEH
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality