Shows 31 product(s)

067B4002

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 12 mm, 연납, ODF, 16.00 mm

방향: 일자형, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00

067B4003

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 12 mm, 연납, ODF, 22.00 mm

방향: 일자형, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00

067B4004

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 12 mm, 연납, ODF, 16.00 mm

방향: 앵글식, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00

067B4005

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 12 mm, 연납, ODF, 22.00 mm

방향: 앵글식, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00

067B4007

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 연납, ODF

방향: 일자형, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

067B4008

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 연납, ODF

방향: 일자형, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

067B4009

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 연납, ODF

방향: 앵글식, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

067B4010

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 연납, ODF

방향: 앵글식, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

067B4011

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 연납, ODF

방향: 앵글식, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

067B4012

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 16 mm, 연납, ODF, 22.00 mm

방향: 앵글식, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00

보기: