자세히 표시
CCM

Shows 4 product(s)

027H7185

전기 조절 밸브, CCM 40

냉매: R404A; R744; R134a; R449A, Kv 값 [m³/h]: 4.87, 최대 작동 압력 [bar]: 90, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7186

전기 조절 밸브, CCM 30

냉매: R404A; R744; R134a; R449A, Kv 값 [m³/h]: 2.78, 최대 작동 압력 [bar]: 90, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7187

전기 조절 밸브, CCM 20

냉매: R404A; R744; R134a; R449A, Kv 값 [m³/h]: 1.85, 최대 작동 압력 [bar]: 90, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7188

전기 조절 밸브, CCM 10

냉매: R404A; R744; R134a; R449A, Kv 값 [m³/h]: 0.7, 최대 작동 압력 [bar]: 90, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1