전기 조절 밸브, CCM 30

027H7186

냉매: R404A; R744; R134a; R449A, Kv 값 [m³/h]: 2.780, 최대 작동 압력 [bar]: 90.0, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 세부정보

총 중량 2.196 Kilogram
순중량 1.945 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375733

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 2.78 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 2.78 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R744
냉매 R134a
R404A
R449A
R744
서비스 가능 Electric valve spare parts
승인 LLC CDC TYSK
cURus
연결 납땜 사이즈 [in] 1 1/8 in
연결 용접 사이즈 [in] 1 in
연결유형 연납, ODF
연결표준 EN10220
온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
외함 정격 IP IP67
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품명 전기 조절 밸브
제품의 설명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] 50 bar
차압 압력 설정 범위 [psi] 725 psi
최대 작동 압력 [bar] 90 bar
최대 작동 압력 [psig] 1305 psig
최대OPD [bar] 50 bar
최대OPD [psig] 725 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality