체크 밸브, NRVT 10s, 최대 작동 압력 [bar]: 140

020-6401

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩

Product details

총 중량 0.263 Kilogram
순중량 0.203 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702424223854

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connection material Brass
Contain batteries No
Design Piston
Direction Straightway
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow direction indicator On product label
Ignition source assessment Yes
Inlet connection type Solder, ODF
Kv value [m³/h] 1.2 m³/h
Max. Working Pressure [bar] 140 bar
Max. Working Pressure [psig] 2031 psig
MinODP [bar] 0.05 bar
Outlet connection type Solder, ODF
Product group Check valves
Product Name Description Check valve
Quantity per packing format 30 pc
Refrigerants R744
Temperature range [°C] [max] 150 °C
Temperature range [°C] [min] -40 °C
Temperature range [°F] [max] 302 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Type NRVT 10s
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL evaluated Yes
배출구 사이즈 [in] 3/8 in
본체재료 황동
유입 방향 단일 유입
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
포장 형식 멀티 팩

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality