Electric regulating valve, KVS 3C, Bi-metal: Steel/copper
034G7960
Inlet connection type: Solder ODF, Outlet connection type: Solder ODF, Max. Working Pressure [bar]: 50, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in
Inlet connection type: Solder ODF, Outlet connection type: Solder ODF, Max. Working Pressure [bar]: 50, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in
총 중량 | 0.408 Kilogram |
순중량 | 0.301 Kilogram |
Volume | 1.651 Cubic decimeter |
EAN | 5702428913942 |
총 중량 | 0.408 Kilogram |
순중량 | 0.301 Kilogram |
Volume | 1.651 Cubic decimeter |
EAN | 5702428913942 |
ATEX 판매 텍스트 |
-40 / +100C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Kv 값 [m³/h] | 2.5 m³/h |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632 |
SCIP 서류 제품 이름 | KVS 1C-5C electric expansion valve |
UL 승인 냉매 |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
구분 | Art. 4, par. 3 |
균형 포트 [예/아니요] | 예 |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
냉매 온도 [ºC] [최대] | 100 °C |
냉매 온도 [ºC] [최소] | -40 °C |
냉매 온도 [ºF] [최대] | 212 °F |
냉매 온도 [ºF] [최소] | -40 °F |
단계 모드 |
2상 풀 스텝 하프 스텝 마이크로스텝(권장) |
모터 타입 | 양극형 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 28 mm |
배출구 연결 유형 | 연납 ODF |
본체재료 | 스테인레스강 |
사이트 글라스 | 아니요 |
상 인덕턴스 [µH] | 47 μH |
상 전류 (RMS) [mA] | 267 mA |
상 전류 (피크) [mA] | 378 mA |
상표 | Colibri |
서비스 가능 | 아니요 |
수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기 |
승인 |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
외함 정격 IP | IP67 |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 레이저 음각 1방향 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 28 mm |
유체그룹 | 1 |
윤활유 호환성 |
MO POE |
저항 [kOhm] | 0 kOhm |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | M12 |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
정격 용량 조건 [IMP] |
tcond=77 °F tevap=50 °F tliq=82 °F |
정격 용량 조건 [SI] |
tcond=25 °C tevap=10 °C tliq=28 °C |
정격 용량 조건 정보 | 최대 스트로크 개방, 정상 유입 |
제품 액세서리 | 스테퍼 밸브 액세서리 |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
제품명 | 전기 조절 밸브 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
총 단계 | 600(풀 스텝) |
최대 운전 전류 [A] | 250 A |
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] | 6 s |
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] | 3 s |
최대 작동 압력 [bar] | 50 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 725 psig |
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] | 8.1 W |
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] | 6.4 W |
최대 허용 듀티 사이클 [%] | 100 % |
최대OPD [bar] | 40 bar |
최대OPD [psi] | 580 psi |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | KVS 3C |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C EKF 1A EKF 2A MCX 061V MCX 152V |
흡입구 연결 유형 | 연납 ODF |
ATEX 판매 텍스트 |
-40 / +100C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Kv 값 [m³/h] | 2.5 m³/h |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632 |
SCIP 서류 제품 이름 | KVS 1C-5C electric expansion valve |
UL 승인 냉매 |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
구분 | Art. 4, par. 3 |
균형 포트 [예/아니요] | 예 |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
냉매 온도 [ºC] [최대] | 100 °C |
냉매 온도 [ºC] [최소] | -40 °C |
냉매 온도 [ºF] [최대] | 212 °F |
냉매 온도 [ºF] [최소] | -40 °F |
단계 모드 |
2상 풀 스텝 하프 스텝 마이크로스텝(권장) |
모터 타입 | 양극형 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 28 mm |
배출구 연결 유형 | 연납 ODF |
본체재료 | 스테인레스강 |
사이트 글라스 | 아니요 |
상 인덕턴스 [µH] | 47 μH |
상 전류 (RMS) [mA] | 267 mA |
상 전류 (피크) [mA] | 378 mA |
상표 | Colibri |
서비스 가능 | 아니요 |
수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기 |
승인 |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
외함 정격 IP | IP67 |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입 방향 표시기 | 레이저 음각 1방향 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 28 mm |
유체그룹 | 1 |
윤활유 호환성 |
MO POE |
저항 [kOhm] | 0 kOhm |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | M12 |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
정격 용량 조건 [IMP] |
tcond=77 °F tevap=50 °F tliq=82 °F |
정격 용량 조건 [SI] |
tcond=25 °C tevap=10 °C tliq=28 °C |
정격 용량 조건 정보 | 최대 스트로크 개방, 정상 유입 |
제품 액세서리 | 스테퍼 밸브 액세서리 |
제품군 | Press. and temp. regul. valves |
제품명 | 전기 조절 밸브 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
총 단계 | 600(풀 스텝) |
최대 운전 전류 [A] | 250 A |
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] | 6 s |
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] | 3 s |
최대 작동 압력 [bar] | 50 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 725 psig |
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] | 8.1 W |
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] | 6.4 W |
최대 허용 듀티 사이클 [%] | 100 % |
최대OPD [bar] | 40 bar |
최대OPD [psi] | 580 psi |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | KVS 3C |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C EKF 1A EKF 2A MCX 061V MCX 152V |
흡입구 연결 유형 | 연납 ODF |