전기 조절 밸브, CCMT 16

027H8231

냉매: R744; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 1.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 세부정보

총 중량 2.928 Kilogram
순중량 2.558 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428030557

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 1.88 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 1.6 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP 서류 제품 이름 CCMT
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R744
냉매 R1234yf
R134a
R744
서비스 가능 Electric valve spare parts
승인 LLC CDC EURO-TYSK
UL
연결 납땜 사이즈 [in] 1 1/8 in
연결 용접 사이즈 [in] 1 in
연결유형 연납, ODF
연결표준 EN10220
온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 전기 조절 밸브
제품의 설명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] 90 bar
차압 압력 설정 범위 [psi] 1305 psi
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2030 psig
최대OPD [bar] 90 bar
최대OPD [psig] 1305 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 CCMT 16

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality