솔레노이드 밸브, EVRST 10

032F3083

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 1.7, Kv 값 [m³/h]: 1.5

제품 세부정보

총 중량 1.346 Kilogram
순중량 1.139 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422006664

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 1.7 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 1.5 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
기능 NC
냉매 R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 기준 EN 10220
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브 작동 직접
본체재료 스테인레스강
부품 프로그램 이름 EVRS / EVRST
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결재료 스테인레스강
오리피스 사이즈 [mm] 14 mm
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 1/2 in
유입구 연결 기준 EN 10220
유형 명칭 솔레노이드 밸브
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 제상 최대 130°C/265°F
최대 작동 압력 [bar] 50 bar
최대 작동 압력 [psig] 725 psig
최대OPD[bar] 10W AC 14 bar
최대OPD[bar] 12W AC 21 bar
최대OPD[bar] 20W DC 16 bar
최소ODP [bar] 0 bar
코일 아니요
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 EVRST 10
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality