4방변 절환 밸브 코일, STF-01AB500A1

061L2092

공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.193 Kilogram
Poids Net 0.192 Kilogram
Volume 1.182 Liter
Numéro EAN 5702428272681

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation B
Consommation électrique [W] 6 W
Câble 23.6 in
Désignation du modèle STF-01AB500A1
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
UKCA
VDE
Indice de protection IP54
Longueur du câble [m] 0.6 m
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 1.96 nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 1.47 nm
Nom du produit Bobine de vanne d'inversion 4 voies
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Présence de batteries Non
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type STF

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality