온도 조절기, B0

077B0102

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

형식: B0, 유형 명칭: 표준형 온도 조절기, 제품 용도: 아이스크림 캐비닛, 온상 컷인 [°C]: -7.5, 온상 컷아웃 [°C]: -15, 냉상 컷인 [°C]: -22, 냉상 컷아웃 [°C]: -33.1, 모세관 길이 [mm]: 2000

제품 세부정보

총 중량 0.103 Kilogram
순중량 0.103 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702424000097

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
냉상 컷아웃 [°C] -33.1 °C
냉상 컷인 [°C] -22 °C
단자 6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm] 2000 mm
승인 BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
압력 기준 조정 [mm Hg] 760 mmHg
온상 컷아웃 [°C] -15 °C
온상 컷인 [°C] -7.5 °C
유형 명칭 표준형 온도 조절기
제품 용도 아이스크림 캐비닛
제품군 Mechanical cold controls
제품명 온도 조절기
조정위치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -25 °C
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 80 pc
형식 B0

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality