자세히 표시
MBT 5111

Shows 4 product(s)

087U4041

온도 센서, MBT 5111, 175 mm

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

087U4057

온도 센서, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

087U4061

온도 센서, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

087U4082

온도 센서, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어