온도 센서, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4061

온도범위 [°C]: -50 - 800, 열전대: 1 x NiCr-Ni, 유형 K, 출력신호: mV, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

제품 세부정보

총 중량 0.504 Kilogram
순중량 0.5 Kilogram
Volume 0.945 Liter
EAN 5702423271412

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
UK RoHS compliance Out of scope
보호관 직경 [in] 0.236 in
보호관 직경 [mm] 6 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 10.8 in
삽입 길이 [mm] 275 mm
삽입 유형 가변
센서 소자 기준 EN 60584-2
센서 소자 허용공차 등급 2
센서 인서트 고정
연결유형 NPT
연결재료 황동
연결표준 ANSI/ASME B1.20
연성관 길이 [in] 132 in
연성관 길이 [m] 3.36 m
열전대 1 x NiCr-Ni, 유형 K
열전대 설계 기준 EN 61515
열전대 허용공차 EN 60584-2 Class 2
온도 범위 [°C] [최대] 800 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 1472 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 00 MBT 5111-0101-0275-111-
1-0350-001-0341
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 2 와이어
전선의 종류 PFA TC, 차폐
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 200 °C
주변 온도 최대 [°F] 392 °F
출력신호 mV
케이블 길이 [in] 138 in
케이블 길이 [m] 3.5 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 260 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
케이블 온도 범위 [°F] [최대] 500 °F
케이블 온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
프로세스 연결 기준 ANSI/ASME B1.20.1
프로세스 연결 사이즈 1/4-18
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 NPT
프로세스 연결 재질 황동
형식 MBT 5111
확장 길이 [in] 10.8 in
확장 길이 [mm] 275 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality