Shows 199 product(s)
온도 센서, AKS 21 W, 용접, 22
센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결 크기: Pg 16
온도 센서, AKS 21 W, R, 1/2
센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결 크기: Pg 16
온도 센서, AKS 21 W, NPT
센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결 크기: Pg 16
온도 센서, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: Deutsch DT04, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어
온도 센서, MBT 5260, 50 mm, G,1/2
온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 4 핀
온도 센서, MBT 5252, 100 mm, G,1/2
온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16