Pressure transmitters millibar pressure

Shows 1 product(s)

064G5266

압력 트랜스미터, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

전기적 연결: Bayonet, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1