Compact pressure transmitter programme, MBS 9300 gauge version is designed for use in marine applications e.g. crankcase and turbocharger filters monitoring as well as applications within level measurement. The programme covers 4 – 20 mA and ratiometric 10-90% of supply output signals, pressure span from 40 – 400 mbar as well as bidirectional ranges. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Shows 18 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 9300, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-A211-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-A311-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-A111-A1GB04-2
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B211-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B111-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, -10 mbar - 240 mbar, -0.15 psi - 3.48 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-A511-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B311-A1GB04-2
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 9300-B311-A1GB08-2
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B511-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 9300-B311-H3GB08-1