압력 트랜스미터, MBS 9300, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi

064G5219

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-B211-A1GB04-1

제품 세부정보

총 중량 0.176 Kilogram
순중량 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428877381

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Pressure range [mbar] [max] 60 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름 AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB 내부 CTR ±FS [%] 3 %
권장 마운팅 토크 [Nm] 25 nm
근본적으로 안전 아니요
기준 온도 [°C] 25 °C
내구성 P @ 10-90% FS 10000000
마운팅 위치 오류 @ 180° ±FS(%) 0.8 %
보상 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.2 %
사양 요소 MBS 9300-B211-A1GB04-1
승인 CE
C UL US UL Recognized
압력 범위 [psi] [최대] 0.87 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력 연결 정보 A
압력연결 표준 DIN 3852-E
외함 정격 IP IP65
자기이력 및 반복성 ±FS[%] 0.1 %
저장 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
저장 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
저장 온도 범위 [°F] [최대] 257 °F
저장 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
전기 연결 수/암
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
정확도 @ 기준값 온도 ±FS 일반 [%] 1.5 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°C] [최대] 125 °C
중온 범위 [°C] [최소] -20 °C
진동제어장치 No
참조압력 단위 Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar] 3.5 bar
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
파괴 압력 [bar] 50 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 MBS 9300

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality