Shows 2 product(s)
압력 트랜스미터, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 3050-N231-A1CD21-0
압력 트랜스미터, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 3050-N231-A0CD21-0