The Danfoss Sensor Technology (DST) P140 is designed for use in industrial applications like Booster Pumps and Air Compressors. Drawn from over 30 years of experience with MEMS technology, the DST P140 offers outstanding performance in a compact and durable stainless-steel package. Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P140 offers diagnostic features and performance features at a competitive level.
Shows 7 product(s)
압력 트랜스미터, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P140-2011-A5GB04-1
압력 트랜스미터, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P140-2211-A5GB04-1
압력 트랜스미터, DST P140, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P140-2411-A5GB04-1
압력 트랜스미터, DST P140, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P140-2631-A5GB04-1
압력 트랜스미터, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P140-1611-A5GB04-1
압력 트랜스미터, DST P140, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P140-1811-A5GB04-1
압력 트랜스미터, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: R, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: DST P140-2011-A5CD13-0