압력 트랜스미터, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

075G4029

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P140-2211-A5GB04-1

제품 세부정보

총 중량 0.066 Kilogram
순중량 0.055 Kilogram
Volume 0.162 Liter
EAN 5702428680226

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 3
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 번호 -
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB 내부 CTR ±FS [%] 3 %
결함 신호 레벨 21.5
국제 상품 번호 5702428680226
낮은 클리핑 레벨 3.8
높은 클리핑 레벨 20.5
동일제품 075G1056
보상 온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
사양 요소 DST P140-2211-A5GB04-1
승인 CE
압력 범위 [bar] [최대] 16 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 232 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 1/4-A
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 1179-2
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 M12 x 1
전기적 연결 크기 4 핀
전기적 연결 표준 IEC 61076-2-101
전자식 커넥터 색상 Black
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°C] [최대] 80 °C
중온 범위 [°C] [최소] -20 °C
진동제어장치 No
참조압력 단위 Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar] 64 bar
최대 과부하 압력 [psi] 928 psi
최대 반응 시간 [ms] 2 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
침수 부품 재질 304L/316L
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 60 pc
하우징 재질 304L
형식 DST P140

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality