Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
To maintain the security of your account a sign-out procedure has been initiated.Your session will expire in
You have been signed out due to in-activity the last 120 minutes.
You are at the {0} store.
Shows 260 product(s)
솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, 플랜지, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
본체재료: 주철, 작동: 서보 운전(피스톤), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, 플랜지, 75 m³/h, NBR
솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, 플랜지, 130 m³/h, NBR
솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, 플랜지, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
승인: PZH, 본체재료: 주철, 작동: 서보 운전(피스톤), 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, 플랜지, 75 m³/h, EPDM
솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, 플랜지, 130 m³/h, EPDM
솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
승인: PZH, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
솔레노이드 밸브, EV210A, 기능: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM
View: