솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, 플랜지, 130 m³/h, NBR

016D3332

본체재료: 주철, 작동: 서보 운전(피스톤), 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 36.22 Kilogram
순중량 34.409 Kilogram
Volume 75.24 Liter
EAN 5702422130758

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 150 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 값 [m³/h] 130 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
가짓수 2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄 균압 오리피스 옵션
기능 NC
매질 권장사항 Water,Brine,Oil,Air
매질 허용오차 비고 중성 매체
밀봉재료 NBR
본체재료 주철
부품 프로그램 이름 EV220B 65 - 100
사양 요소 EV220B 100CI FL10 N NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 4 in
연결유형 플랜지
연결재료 주철
연결표준 EN 1092-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 5000 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 29000 ms
오리피스 사이즈 [mm] 100 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 4 in
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 2
유형 명칭 EV220B 100
작동 서보 운전(피스톤)
제품 액세서리 플랜지
솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
중온 범위 [°C] [최대] 90 °C
중온 범위 [°C] [최소] -25 °C
중온 범위 [°F] [최대] 194 °F
중온 범위 [°F] [최소] -13 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.25 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 3.6 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 218 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 EV220B

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality