Shows 6 product(s)
솔레노이드 코일, AU230CS, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP67
솔레노이드 코일, AU024DS, 케이블, 1 m, 멀티 팩
솔레노이드 코일, 형식: AU024DS, 공급 전압 [V] DC: 24, 외함 정격 IP: IP67, 코일 연결: 케이블, 액츄에이터 사이즈: 9 mm
솔레노이드 코일, AU230CS, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 인더스트리얼 팩
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP67
솔레노이드 코일, AU024DS, 케이블, 1 m, 인더스트리얼 팩
솔레노이드 코일, 형식: AU024DS, 공급 전압 [V] DC: 24, 외함 정격 IP: IP67, 코일 연결: 케이블, 액츄에이터 사이즈: 9 mm